Danfoss logo
OP-MCGA0050RDF600B

OP-MCGA0050RDF600B

114N1218

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoReconhecido pela norma UL
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoB
Compressor modelSC18G
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]36 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.45 A
DescriçãoOP-MCGA0050RDF600B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]590 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]115/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.89 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGA0050RDF600B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGA0050RDF600B
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134a
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]9 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]230.000 mm
Tensão 60 Hz [V]95 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx]115 V
Tipo de condensadorBM71
Tipo de produtoOptyma™ WA
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]95 V
VersãoC
VersionDescriptionC : Versão personalizada

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto29.55 Quilograma
Peso líquido24.5 Quilograma
Volume31.113 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428392044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm