OP-MCGB0033RC0025B
114N0050
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60
114N0050
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | Reconhecido pela norma UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | B |
| Compressor model | NF11FX |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 36 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.45 A |
| Descrição | OP-MCGB0033RC0025B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases do compressor | 1 |
| Fases do ventilador | 1 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 115/1/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.57 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | OP-MCGB0033RC0025B NF11FX |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0033RC0025B |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134a |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 9 W |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 230.000 mm |
| Tensão 60 Hz [V] | 95 V |
| Tensão 60 Hz [V] [Máx] | 115 V |
| Tipo de condensador | BM69 |
| Tipo de produto | Optyma™ WA |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 115 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 95 V |
| Versão | C |
| VersionDescription | C : Versão personalizada |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22.5 Quilograma |
| Peso líquido | 17.42 Quilograma |
| Volume | 24.298 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |