Danfoss logo
 SC12/12CLXT2 - 114H7736

SC12/12CLXT2

114H7736

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™

Substituição recomendada: 114E2641

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]350.0 mm
AplicaçõesLBP
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceOut of scope
Código de substituição114E2641
Código elétricoG
Compressor modelSC12/12CL
Comprimento [mm]610 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]70 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]62 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.48 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.42 A
DescriçãoSC12/12CLXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Característica
Valor
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
Largura [mm]442.00 mm
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
Model numberSC12/12CLXT2
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR404AR507A
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorBG_7
Tipo de produtoOptyma™ T2
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]220 V
VersãoT2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto43.25 Quilograma
Peso líquido43.25 Quilograma
Característica
Valor
Volume143.513 Litro