SC15/15DLXT2
114H7349
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R507A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™
114H7349
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 350.0 mm |
| Aplicações | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código de substituição | 114X2767 |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | SC15/15DL |
| Comprimento [mm] | 610.0 mm |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 70 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 62 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.42 A |
| Descrição | SC15/15DLXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| Largura [mm] | 450.00 mm |
| Material Description | SC15/15DLXT2 CONDENS. UNIT |
| Model number | SC15/15DLXT2 |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R404AR507A |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tipo de condensador | BG_7 |
| Tipo de produto | Optyma™ T2 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
| Versão | T2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 52.7 Quilograma |
| Peso líquido | 52.7 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 142.875 Litro |
| EAN/UPC | 5702428569392 |