SC21/21GXT2
114G7383
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a; R513A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114G7383
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 350.0 mm |
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | SC21/21G |
| Comprimento [mm] | 610.0 mm |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 23 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 62 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.42 A |
| Descrição | SC21/21GXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 300 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.04 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Homologação do receptor | CEEAC |
| Largura [mm] | 442.00 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC21/21GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC21/21GXT2 |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134aR513A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 14 W |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 300.000 mm |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tensão 50 Hz [V] | 230 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 230 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 230 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo de condensador | BG_7 |
| Tipo de grade do ventilador | Capota |
| Tipo de produto | Optyma™ T2 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 230 V |
| Versão | T2 |
| VersionDescription | T2 : Optyma com reservatório + válvulas de bloqueio |
| Volume do tanque [L] | 1.7 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 52.5 Quilograma |
| Peso líquido | 52.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 149.175 Litro |
| EAN/UPC | 5702428569675 |