TL4GHXN0
114G1901
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™
114G1901
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 197.0 mm |
| Aplicações | HBPMBP |
| Aprovação | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | N |
| Compressor model | TL4GH |
| Comprimento [mm] | 410 mm |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 27 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.19 A |
| Descrição | TL4GHXN0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura [mm] | 273.00 mm |
| Material Description | TL4GHXN0 CONDENS. UNIT |
| Model number | TL4GHXN0 |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134a |
| SCIP dossier no. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIP dossier product name | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tipo de condensador | BG_1 |
| Tipo de produto | Optyma™ N0 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
| Versão | N0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.852 Quilograma |
| Peso líquido | 12.852 Quilograma |
| Volume | 51.844 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |