NL9FXN2
114G1612
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114G1612
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 197.0 mm |
| Aplicações | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | NL9F |
| Comprimento [mm] | 410.0 mm |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 27 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 24 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.17 A |
| Descrição | NL9FXN2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.37 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura [mm] | 300.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.11 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | NL9FXN2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | NL9FXN2 |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134a |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tipo de condensador | BG_1 |
| Tipo de produto | Optyma™ N2 |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
| Versão | N2 |
| VersionDescription | N2 : Optyma A01 com Kp17WB + kit FSA + cabo de alimentação |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.789 Quilograma |
| Peso líquido | 16.789 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 52.338 Litro |
| EAN/UPC | 5702428569996 |