TL5CNXN0
114F1504
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114F1504
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 197.0 mm |
| Aplicações | LBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código de configuração | Individual |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | TL5CN |
| Comprimento [mm] | 410.0 mm |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/4 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 27 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Cor | Preto |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Descrição | TL5CNXN0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 170 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 243 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Largura [mm] | 273.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TL5CNKN0 COND.UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | TL5CNXN0 |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R290 |
| RLA | 1.1 A |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1/4 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 170.000 mm |
| Tecnologia | Unidades de condensação Alternado |
| Tensão 50 Hz [V] | 207 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 253 V |
| Tipo de condensador | BG_1 |
| Tipo de grade do ventilador | H1 |
| Tipo de produto | Optyma™ N0 |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseiraPressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 253 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 207 V |
| Versão | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma sem válvulas e reservatório para tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.042 Quilograma |
| Peso líquido | 13.042 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 52.756 Litro |
| EAN/UPC | 5702428566520 |