OP-MCNC011NYA09G
114F1417
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114F1417
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | NLY12RAb |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 13 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Descrição | OP-MCNC011NYA09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 254 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologação do receptor | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC011NYA09G |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC011NYA09G |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R290 |
| RLA | 3.9 A |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 254.000 mm |
| Tensão 50 Hz [V] | 207 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 253 V |
| Tipo de condensador | BG_4/5 |
| Tipo de grade do ventilador | Grade |
| Tipo de produto | Optyma™ A09 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 253 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 207 V |
| Versão | A09 |
| VersionDescription | A09 : Optyma com válvula Schrader + ventilador EC + caixa de ligação + pressostatos mín. HP e LP + filtro combinado e reservatório |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.45 Quilograma |
| Peso líquido | 23 Quilograma |
| Volume | 43.864 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |