Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

OP-MCNC011NYA11G

114F1416

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelNLY12RAb
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]13 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.18 A
DescriçãoOP-MCNC011NYA11G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]254 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC011NYA11G
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC011NYA11G
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
RLA3.9 A
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
Tensão 50 Hz [V]207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]253 V
Tipo de condensadorBG_4/5
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ A11
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]207 V
VersãoA11
VersionDescriptionA11 : Optyma com válvula Schrader + ventilador EC + caixa de ligação

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26.45 Quilograma
Peso líquido23 Quilograma
Volume76.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428566667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm