Danfoss logo
 SC21CLXT0

SC21CLXT0

114E4003

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Substituição recomendada: 114E2648

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código de substituição114E2648
Código elétricoG
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]55 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]53 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.39 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.35 A
DescriçãoSC21CLXT0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21CLXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21CLXT0
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR404A
Tipo de condensadorBG_4/5
Tipo de produtoOptyma™ T0
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]220 V
VersãoT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + reservatório sem válvulas de bloqueio

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23.758 Quilograma
Peso líquido23.758 Quilograma
Característica
Valor
Volume73.71 Litro
EAN/UPC5702428570145