Danfoss logo
OP-SC18CLXT0

OP-SC18CLXT0

114E2644

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]296.0 mm
AplicaçõesLBP
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelSC18CL
Comprimento [mm]513.0 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]13 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.18 A
DescriçãoOP-SC18CLXT0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]254 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCE
Largura [mm]328.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC18CLXT0
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC18CLXT0
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR404AR507A
RLA3.9 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]17 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
Tensão 50 Hz [V]207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorBG_4/5
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ T0
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]207 V
VersãoT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + reservatório sem válvulas de bloqueio
Volume do tanque [L]1.1 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26.45 Quilograma
Peso líquido23 Quilograma
Característica
Valor
Volume63.032 Litro
EAN/UPC5702428570244