Danfoss logo
OP-NL08CLXT2

OP-NL08CLXT2

114E2640

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]256.0 mm
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelNL8.4CLX
Comprimento [mm]444.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]15 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.19 A
DescriçãoOP-NL08CLXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]230 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]518 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCE
Largura [mm]318.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-NL08CLXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08CLXT2
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR404AR507A
RLA2.5 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]10 W
Tamanho da conexão de sucção [in]5/16 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]230.000 mm
Tensão 50 Hz [V]207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorBG_3
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ T2
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]207 V
VersãoT2
VersionDescriptionT2 : Optyma com reservatório + válvulas de bloqueio
Volume do tanque [L]1.1 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto19.5 Quilograma
Peso líquido19 Quilograma
Característica
Valor
Volume58.24 Litro
EAN/UPC5702428570275