OP-NL08CLXN0
114E2636
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114E2636
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 256.0 mm |
| Aplicações | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | NL8.4CLX |
| Comprimento [mm] | 370 mm |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 15 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Descrição | OP-NL08CLXN0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 230 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologação do receptor | CE |
| Largura [mm] | 299.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-NL08CLXN0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-NL08CLXN0 |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R404AR507A |
| RLA | 2.5 A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 10 W |
| SCIP dossier no. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIP dossier product name | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 230.000 mm |
| Tensão 50 Hz [V] | 207 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 253 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 253 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 207 V |
| Tipo de condensador | BG_3 |
| Tipo de grade do ventilador | Grade |
| Tipo de produto | Optyma™ N0 |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 253 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 207 V |
| Versão | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma sem válvulas e reservatório para tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.7 Quilograma |
| Peso líquido | 18 Quilograma |
| Volume | 61.48 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |