Danfoss logo
OP-NL08MFXT2

OP-NL08MFXT2

114E2618

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]225.0 mm
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelNL8.4 MF
Comprimento [mm]432.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]7 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.19 A
DescriçãoOP-NL08MFXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]231 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.4 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]315.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-NL08MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08MFXT2
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134a
RLA2.3 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]5 W
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Tamanho da conexão de sucção [in]5/16 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]200.000 mm
Tensão 50 Hz [V]207 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorBG_2
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ T2
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]253 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]207 V
VersãoT2
VersionDescriptionT2 : Optyma com reservatório + válvulas de bloqueio
Volume do tanque [L]0.8 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20.25 Quilograma
Peso líquido18 Quilograma
Volume50.7 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428570428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm