Danfoss logo
SC21/21GXT0

SC21/21GXT2

114E2149

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a; R513A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelSC21/21G
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]23 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]62 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.48 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.42 A
DescriçãoSC21/21GXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]300 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.04 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Homologação do receptorCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionSC21/21GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21/21GXT2
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR513A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]14 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]300.000 mm
Tensão 50 Hz [V]230 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorBG_7
Tipo de grade do ventiladorCapota
Tipo de produtoOptyma™ T0
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]230 V
VersãoT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + reservatório sem válvulas de bloqueio
Volume do tanque [L]1.7 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto50.5 Quilograma
Peso líquido50.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume144 Litro
EAN/UPC5702428571036