Danfoss logo
 HRJM0500UWK000N&Q - HRJM0600UWK000Q - HRJM0700UWK000Q

HRJM0500UWK000Q

114N6163

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelMLZ038T2C
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]860 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.80 A
DescriçãoHRJM0500UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]8600 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.14 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM0500UWK000Q MLZ038T2C LA
Característica
Valor
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)10.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHRJM0500UWK000Q
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Tamanho da conexão de sucção [in]7/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]240 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]200 V
Tipo de condensadorN8
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ Slim WK
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]200 V
VersãoWK
VersionDescriptionWK : WG + baixa temperatura ambiente
Volume do tanque [L]10.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto190 Quilograma
Peso líquido175 Quilograma
Volume743.522 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255122302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm