HNJM0200UWK000N
114N6152
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60
114N6152
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | N |
| Compressor model | MLZ015T1C |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/2 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 430 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.80 A |
| Descrição | HNJM0200UWK000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Slim |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.5 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HNJM0200UWK000N MLZ015T1C LA |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 4.19 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HNJM0200UWK000N |
| Nome do produto | Package unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 200 V |
| Tipo de condensador | G8 |
| Tipo de conexão | SOLDA |
| Tipo de grade do ventilador | Grade |
| Tipo de produto | Optyma™ Slim WK |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 220 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
| Versão | WK |
| VersionDescription | WK : WG + baixa temperatura ambiente |
| Volume do tanque [L] | 6.0 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 122 Quilograma |
| Peso líquido | 103.7 Quilograma |
| Volume | 295.433 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122197 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |