Danfoss logo
 HJJM0150UWK000N&Q

HJJM0150UWK000N

114N6150

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelMTZ18-1VI
Conexão da linha de líquido [pol.]3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]170 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.20 A
DescriçãoHJJM0150UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]350 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.45 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionHJJM0150UWK000N MTZ18-1VI LA
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)2.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHJJM0150UWK000N
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Tamanho da conexão de sucção [in]5/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]350.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]240 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]110 V
Tipo de condensadorD8
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ Slim WK
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]220 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoWK
VersionDescriptionWK : WG + baixa temperatura ambiente
Volume do tanque [L]3.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto96 Quilograma
Peso líquido81.6 Quilograma
Volume197.426 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255122173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm