Danfoss logo
LJJM0150UWH000N&Q - LJJM0200UWH000N&Q

LJJM0200UWH000Q

114N6133

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelNTZ068-3
Conexão da linha de líquido [pol.]3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]170 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.20 A
DescriçãoLJJM0200UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]350 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.84 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Característica
Valor
Material DescriptionLJJM0200UWH000Q NTZ068-3
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJJM0200UWH000Q
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404AR452AR454CR455A
Tamanho da conexão de sucção [in]5/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]350.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]240 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]110 V
Tipo de condensadorD8
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ Slim WH
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]200 V
VersionDescriptionWH : WG + acumulador de sucção para modelos LBP
Volume do tanque [L]3.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto96 Quilograma
Peso líquido81 Quilograma
Volume197.426 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255122111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm