Danfoss logo
 HRJM0750UWG000Q&R - HRJM1000UWG000Q&R

HRJM0750UWG000R

114N6119

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 460/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoR
Compressor modelMLZ058T4B
Conexão da linha de líquido [pol.]5/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]1800 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.35 A
DescriçãoHRJM0750UWG000R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]550 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]460/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]440/3/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM0750UWG000R MLZ058T4B
Característica
Valor
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)16.35 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHRJM0750UWG000R
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)3
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]550.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]480 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]380 V
Tipo de condensadorQ8
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ Slim WG
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
VersionDescriptionWG : caixa elétrica, reservatório, controle de dupla pressão, controlador de velocidade do ventilador, temporizador de degelo, gabinete externo (MBP)
Volume do tanque [L]14.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto288 Quilograma
Peso líquido270 Quilograma
Volume1240.962 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255122050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm