Danfoss logo
 OP-LNYM0400UWH000Q - OP-LNYM0500UWH000Q - OP-LNYM0600UWH000Q

LNYM0400UWH000Q

114N3652

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Aplicação AWEFExterno
AplicaçõesLBP
AprovaçãoUL listed
AWEF exibidaSim
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelLLZ013T2
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]430 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]2.10 A
DescriçãoOP-LNYM0400UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EconomizadorNÃO
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]220/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoSim
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LNYM0400UWH000Q LLZ013T2
Característica
Valor
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)7.90 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberLNYM0400UWH000Q
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produto idêntico114N3503
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404AR448AR449AR452A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]430 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
TecnologiaScroll
Tensão 60 Hz [V]220 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx]240 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorJ8
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoOptyma™ Slim WH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoWH
VersionDescriptionWH : WG + acumulador de sucção para modelos LBP

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto110 Quilograma
Peso líquido101 Quilograma
Característica
Valor
Volume372.932 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm