Danfoss logo
 OP-LRYM0800UWL000Q

OP-LRYM0800UWL000Q

114N3597

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBP
AprovaçãoUL listed
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelLLZ024T2A
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]430 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]2.10 A
DescriçãoOP-LRYM0800UWL000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase3
Fases do compressor3
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]8540 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]220/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Característica
Valor
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.85 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LRYM0800UWL000QLLZ024T2A LA
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)14.14 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-LRYM0800UWL000Q
Nome do produtoPackage unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR448AR449AR404AR452A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]430 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorN8
Tipo de produtoOptyma™ Slim WL
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersionDescriptionWL : ??

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto182 Quilograma
Peso líquido167 Quilograma
Característica
Valor
Volume743.522 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm