OP-LNYM0400UWL000Q
114N3594
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60
114N3594
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | LBP |
| Aprovação | UL listed |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | Q |
| Compressor model | LLZ013T2A |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 430 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.10 A |
| Descrição | OP-LNYM0400UWL000Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Fases do compressor | 3 |
| Fases do ventilador | 1 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/3/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.18 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LNYM0400UWL000QLLZ013T2A LA |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 7.90 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-LNYM0400UWL000Q |
| Nome do produto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R448AR449AR404AR452A |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 430 W |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo de condensador | J8 |
| Tipo de produto | Optyma™ Slim WL |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
| VersionDescription | WL : ?? |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 110 Quilograma |
| Peso líquido | 101 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 362.573 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |