OP-HNXM0350UWK000N
114N3583
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60
114N3583
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | UL listed |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | N |
| Compressor model | MLZ026T1A |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 450 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.97 A |
| Descrição | OP-HNXM0350UWK000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Slim |
| Fase | 1 |
| Fases do compressor | 1 |
| Fases do ventilador | 1 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.59 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0350UWK000NMLZ026T1A LA |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 7.44 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HNXM0350UWK000N |
| Nome do produto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 450 W |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo de condensador | J8 |
| Tipo de produto | Optyma™ Slim WK |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
| Versão | WK |
| VersionDescription | WK : WG + baixa temperatura ambiente |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 115 Quilograma |
| Peso líquido | 103 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 366.889 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |