Danfoss logo
 OP-HJZM0150UWK000N - OP-HJZM0150UWK000Q

OP-HJZM0150UWK000Q

114N3576

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoUL listed
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelMTZ18-3VI
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.00 A
DescriçãoOP-HJZM0150UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]350 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase3
Fases do compressor3
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZM0150UWK000Q
Nome do produtoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR448AR449AR134aR404AR452A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]350.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorD8
Tipo de produtoOptyma™ Slim WK
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoWK
VersionDescriptionWK : WG + baixa temperatura ambiente

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto84 Quilograma
Peso líquido78 Quilograma
Característica
Valor
Volume197.426 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm