LNYM0500UWH000Q
114N3504
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60
114N3504
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação AWEF | Externo |
| Aplicações | LBP |
| Aprovação | UL listed |
| AWEF exibida | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | Q |
| Compressor model | LLZ015T2 |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 450 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 1.97 A |
| Descrição | OP-LNYM0500UWH000Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
| Economizador | NÃO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Fases do compressor | 3 |
| Fases do ventilador | 1 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/3/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Injeção de líquido | Sim |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.96 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | OP-LNYM0500UWH000Q LLZ015T2 |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 9.66 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LNYM0500UWH000Q |
| Nome do produto | Package unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R404AR448AR449AR452A |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tecnologia | Scroll |
| Tensão 60 Hz [V] | 200 V |
| Tensão 60 Hz [V] [Máx] | 252 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max] | 230 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo de condensador | J8 |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | Optyma™ Slim WH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
| Versão | WH |
| VersionDescription | WH : WG + acumulador de sucção para modelos LBP |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 118 Quilograma |
| Peso líquido | 102 Quilograma |
| Volume | 362.573 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |