Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

HNXM0250UWG000Q

114N3490

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Aplicação AWEFExterno
AplicaçõesMBP
AprovaçãoUL listed
AWEF exibidaSim
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelMLZ019T2
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]450 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.97 A
DescriçãoOP-HNXM0250UWG000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase3
Fases do compressor3
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.51 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionOP-HNXM0250UWG000Q MLZ019T2LP9A
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)5.67 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNXM0250UWG000Q
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452A
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
TecnologiaScroll
Tensão 60 Hz [V]208 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx]252 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorG8
Tipo de produtoOptyma™ Slim WG
UL markYes
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoWG
VersionDescriptionWG : caixa elétrica, reservatório, controle de dupla pressão, controlador de velocidade do ventilador, temporizador de degelo, gabinete externo (MBP)

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto119 Quilograma
Peso líquido103 Quilograma
Volume295.433 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428509008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm