Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-LJZM0150UWH000N

114N3477

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Aplicação AWEFExterno
AplicaçõesLBP
AprovaçãoUL listed
AWEF exibidaSim
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelNTZ048-1
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.00 A
DescriçãoOP-LJZM0150UWH000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LJZM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZM0150UWH000N
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404AR507A
Tamanho da pá do ventilador [mm]350.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorD8
Tipo de produtoOptyma™ Slim WH
UL markYes
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoWH
VersionDescriptionWH : WG + acumulador de sucção para modelos LBP

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto84 Quilograma
Peso líquido78 Quilograma
Volume192.955 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428529372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm