Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSTM022DSW09G

114X7299

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]690.0 mm
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelDS22TB
Comprimento [mm]464.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]110 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescriçãoOP-MSTM022DSW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim Pack
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCEEAC
In scope of WEEENo
Largura [mm]1079.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSTM022DSW09G
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)2.04 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC8.4 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MSTM022DSW09G
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]39 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RefrigerantesR404AR448AR449AR452AR454CR455A
RLA25 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]68 W
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Tamanho da conexão de sucção [in]1/2 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
Tensão 50 Hz [V]187 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]255 V
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorB2
Tipo de produtoOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]255 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]187 V
VersãoW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack com controlador de velocidade do ventilador embutido e chave geral externa
Volume (L)0.097 L
Volume do tanque [L]3.4 L
Volume interno da bobina do condensador0.58 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto69 Quilograma
Peso líquido54 Quilograma
Volume537.333 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424586461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm