OP-LSVM034DSW09G
114X7298
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114X7298
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 690.0 mm |
| Aplicações | LBP |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | DST34LA |
| Comprimento [mm] | 464.0 mm |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/2 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 110 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Descrição | OP-LSVM034DSW09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologação do receptor | CEEAC |
| In scope of WEEE | No |
| Largura [mm] | 1079.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.96 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LSVM034DSW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-LSVM034DSW09G |
| Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] | 38 dBA |
| Nome do produto | Package unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| Refrigerantes | R404AR452AR454CR455A |
| RLA | 29 A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 68 W |
| SCIP dossier no. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W09 |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1/2 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensão 50 Hz [V] | 187 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 255 V |
| Tipo de condensador | D7 |
| Tipo de conexão | SOLDA |
| Tipo de grade do ventilador | B2 |
| Tipo de produto | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 255 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
| Versão | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack com controlador de velocidade do ventilador embutido e chave geral externa |
| Volume (L) | 0.097 L |
| Volume do tanque [L] | 3.4 L |
| Volume interno da bobina do condensador | 0.58 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 90 Quilograma |
| Peso líquido | 55 Quilograma |
| Volume | 537.333 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |