OP-LPQE098LLW12E
114X7261
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50
114X7261
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 830.0 mm |
| Aplicações | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | E |
| Compressor model | LLZ018T4 |
| Comprimento [mm] | 464.0 mm |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/2 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 342 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 1.51 A |
| Descrição | OP-LPQE098LLW12E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 8700 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 400/3/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologação do receptor | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Largura [mm] | 1106.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.96 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LPQE098LLW12E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14.4 A |
| Model number | OP-LPQE098LLW12E |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] | 63 dBA |
| Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] | 63 dBA |
| Nome do produto | Package unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Refrigerantes | R404AR452AR507A |
| RLA | 90 A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 370 W |
| SCIP dossier no. | a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W12 |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 600.000 mm |
| Tecnologia | Scroll |
| Tensão 50 Hz [V] | 380 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 415 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 230 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo de condensador | G7 |
| Tipo de conexão | SOLDA |
| Tipo de grade do ventilador | B3 |
| Tipo de produto | Optyma™ Slim Pack W12 |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
| Versão | W12 |
| VersionDescription | W12 : Optyma Slim Pack W04 + válvula de alívio de pressão |
| Volume do tanque [L] | 6.2 L |
| Volume interno da bobina do condensador | 1.62 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 115 Quilograma |
| Peso líquido | 100 Quilograma |
| Volume | 422.994 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |