Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MSXM099MLW09E

114X7205

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]825.0 mm
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMLZ045T4
Comprimento [mm]464.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]190 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.96 A
DescriçãoOP-MSXM099MLW09E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]500 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim Pack
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]1105.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSXM099MLW09E
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)10.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Característica
Valor
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSXM099MLW09E
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)]64 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]44 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]75 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RefrigerantesR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]104 W
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
Tamanho da conexão de sucção [in]7/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]500.000 mm
TecnologiaScroll
Tensão 50 Hz [V]380 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]415 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorG7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorB3
Tipo de produtoOptyma™ Slim Pack W09
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
VersãoW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack com controlador de velocidade do ventilador embutido e chave geral externa
Volume do tanque [L]6.2 L
Volume interno da bobina do condensador1.62 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto98 Quilograma
Peso líquido79 Quilograma
Volume623.322 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428560955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm