Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM026AJW05G

114X7085

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™ Slim Pack

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]690.0 mm
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelCAJ2446Z
Comprimento [mm]464.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]110 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescriçãoOP-LSQM026AJW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim Pack
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Homologação do receptorCE
Largura [mm]1087.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-LSQM026AJW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC7.9 A
Min fuse rating [A]10 A
Característica
Valor
Model numberOP-LSQM026AJW05G
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)]58 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]38 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]69 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR404AR452AR507A
RLA29 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]68 W
Tamanho da conexão de sucção [in]1/2 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]220 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorB2
Tipo de produtoOptyma™ Slim Pack W05
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]220 V
VersãoW05
Volume interno da bobina do condensador0.58 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto77 Quilograma
Peso líquido62 Quilograma
Característica
Valor
Volume534.24 Litro
EAN/UPC5702428562133