Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LPQE084LLW04E

114X7058

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]830.0 mm
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelLLZ015T4
Comprimento [mm]464 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]342 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]1.51 A
DescriçãoOP-LPQE084LLW04E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]600 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Slim Pack
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]8700 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]1106.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.36 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LPQE084LLW04E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-LPQE084LLW04E
Característica
Valor
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)]62 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]62 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]73 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RefrigerantesR404AR452AR507A
RLA88.5 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]370 W
SCIP dossier no.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dossier product nameOPTYMA W04
Tamanho da conexão de sucção [in]3/4 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]600.000 mm
TecnologiaScroll
Tensão 50 Hz [V]380 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]415 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorG7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorB3
Tipo de produtoOptyma™ Slim Pack W04
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
VersãoW04
VersionDescriptionW04 : Operação até 48°C. Caixa elétrica totalmente equipada. Modelos LBP com aquecedor de cárter
Volume do tanque [L]6.2 L
Volume interno da bobina do condensador1.62 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto121 Quilograma
Peso líquido100 Quilograma
Volume422.994 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428562386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm