OP-MPVE080MLW04G
114X7044
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114X7044
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 830.0 mm |
| Aplicações | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | MLZ038T5 |
| Comprimento [mm] | 464.0 mm |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/2 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 342 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 1.51 A |
| Descrição | OP-MPVE080MLW04G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 8700 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.55 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Homologação do receptor | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Largura [mm] | 1106.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE080MLW04G |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 8.60 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 8.67 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 38 A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | OP-MPVE080MLW04G |
| Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] | 59 dBA |
| Nome do produto | Package unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Refrigerantes | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| RLA | 130 A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 370 W |
| SCIP dossier no. | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W04 |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 600.000 mm |
| Tecnologia | Scroll |
| Tensão 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 230 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo de condensador | G7 |
| Tipo de conexão | SOLDA |
| Tipo de grade do ventilador | B3 |
| Tipo de produto | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
| Versão | W04 |
| VersionDescription | W04 : Operação até 48°C. Caixa elétrica totalmente equipada. Modelos LBP com aquecedor de cárter |
| Volume do tanque [L] | 6.2 L |
| Volume interno da bobina do condensador | 1.62 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 117 Quilograma |
| Peso líquido | 99 Quilograma |
| Volume | 422.994 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562522 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |