OP-MPIM057MLP00E
114X4208
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50
114X4208
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 813.0 mm |
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | E |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.30 L |
| Compressor model | MLZ026T4 |
| Comprimento [mm] | 480.0 mm |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/2 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 110 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Descrição | OP-MPIM057MLP00E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 450 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Plus |
| Fase | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 400/3/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.86 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Homologação do receptor | CEEAC |
| In scope of WEEE | No |
| Largura [mm] | 1090.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 45 A |
| Material Description | OP-MPIM057MLP00E |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 5.8 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 11 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MPIM057MLP00E |
| Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] | 59 dBA |
| Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] | 39 dBA |
| Nome do produto | Package unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Receiver type | Vertical |
| Refrigerantes | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| RLA | 6.4 A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 68 W |
| SCIP dossier no. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensão 50 Hz [V] | 380 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 440 V |
| Tipo de condensador | D7 |
| Tipo de conexão | SOLDA |
| Tipo de grade do ventilador | H2 |
| Tipo de produto | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 440 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
| Versão | P00 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - versão padrão |
| Volume (L) | 0.072 L |
| Volume do tanque [L] | 3.4 L |
| Volume interno da bobina do condensador | 0.58 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 108.5 Quilograma |
| Peso líquido | 97 Quilograma |
| Volume | 636.608 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |