Danfoss logo
OP-MPHM010SCP00G - OP-MPHM012SCP00G - OP-MPHM015SCP00G - OP-MPHM018SCP00G

OP-MPHM010SCP00G

114X4102

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R507A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™ Plus

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]652.0 mm
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelSC10MLX
Comprimento [mm]356.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]60 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.32 A
DescriçãoOP-MPHM010SCP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]365 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Plus
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Homologação do receptorCE
Largura [mm]906.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MPHM010SCP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.8 A
Característica
Valor
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPHM010SCP00G
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]29 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]60 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR404AR507A
RLA3.4 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]25 W
Tamanho da conexão de sucção [in]3/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]365.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]220 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorA7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorH1
Tipo de produtoOptyma™ Plus P00
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]220 V
VersãoP00
Volume do tanque [L]1.3 L
Volume interno da bobina do condensador0.39 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto73 Quilograma
Peso líquido52 Quilograma
Característica
Valor
Volume407.88 Litro
EAN/UPC5702428564908