OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50
114X3373
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 965.0 mm |
| Aplicações | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | E |
| Compressor model | LLZ018T4A |
| Comprimento [mm] | 531.0 mm |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/2 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 190 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Descrição | OP-LPOM098LLP02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 500 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ Plus |
| Fase | 3 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 400/3/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologação do receptor | EACPEDRoHS |
| In scope of WEEE | No |
| Injeção de líquido | Sim |
| Largura [mm] | 1441.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.87 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| LRA | 90 A |
| Material Description | OP-LPOM098LLP02E |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 9.47 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| MCC | 16 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-LPOM098LLP02E |
| Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] | 63 dBA |
| Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)] | 43 dBA |
| Nome do produto | Package unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| Refrigerantes | R404AR448AR449AR452A |
| RLA | 10.2 A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 220 W |
| SCIP dossier no. | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P02 G7 J7 |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 500.000 mm |
| Tensão 50 Hz [V] | 360 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 440 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 253 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 207 V |
| Tipo de condensador | G7 |
| Tipo de conexão | SOLDA |
| Tipo de grade do ventilador | Grade |
| Tipo de produto | Optyma™ Plus P02 |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 440 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 360 V |
| Versão | P02 |
| VersionDescription | P02 : Optyma Plus com injeção de líquido |
| Volume do tanque [L] | 6.2 L |
| Volume interno da bobina do condensador | 1.62 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 168 Quilograma |
| Peso líquido | 136 Quilograma |
| Volume | 1032.3 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428666329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |