Danfoss logo
 OP-LPOM067LLP02E - OP-LPOM084LLP02E - OP-LPOM098LLP02E

OP-LPOM084LLP02E

114X3372

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]965.0 mm
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelLLZ015T4A
Comprimento [mm]531.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]190 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.96 A
DescriçãoOP-LPOM084LLP02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]500 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Plus
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorEACPEDRoHS
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoSim
Largura [mm]1441.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.32 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA88.5 A
Material DescriptionOP-LPOM084LLP02E
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)9.39 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Característica
Valor
MCC16 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LPOM084LLP02E
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)]63 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]43 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]74 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
RefrigerantesR404AR448AR449AR452A
RLA10.2 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]220 W
SCIP dossier no.8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dossier product nameOPTYMA P02 G7 J7
Tamanho da conexão de sucção [in]3/4 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]500.000 mm
Tensão 50 Hz [V]360 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]440 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]253 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorG7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ Plus P02
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]440 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]360 V
VersãoP02
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus com injeção de líquido
Volume do tanque [L]6.2 L
Volume interno da bobina do condensador1.62 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto163 Quilograma
Peso líquido135 Quilograma
Volume1032.3 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428666336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm