Danfoss logo
OP-LPVM026DSP00G - OP-LPVM034DSP00G - OP-LPVM048NTP00E - OP-LPVM048NTP00G - OP-LPVM068NTP00E

OP-LPVM048NTP00G

114X3204

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A; R454C; R455A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]813.0 mm
AplicaçõesLBP
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor High pressure volume (L)0.30
Compressor Low pressure volume (L)7.50 L
Compressor modelNTZ048-5
Comprimento [mm]480.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]110 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescriçãoOP-LPVM048NTP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Plus
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCEEAC
In scope of WEEENo
Largura [mm]1090.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.13 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
LRA37 A
Material DescriptionOP-LPVM048NTP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-LPVM048NTP00G
Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)]59 dBA
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]39 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]70 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RefrigerantesR404AR452AR454CR455A
RLA7.9 A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]68 W
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
Tamanho da conexão de sucção [in]5/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
Tensão 50 Hz [V]187 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]255 V
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorH2
Tipo de produtoOptyma™ Plus P00 (A2L)
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]255 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]187 V
VersãoP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - versão padrão
Volume (L)0.040 L
Volume do tanque [L]3.4 L
Volume interno da bobina do condensador0.58 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto109 Quilograma
Peso líquido72 Quilograma
Volume636.608 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424289287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm