Danfoss logo
OP-MPHC046MLW16G/E - OP-MPHC046MLW17G/E

OP-MPHC046MLW17E

114X9209

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCE
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMLZ021T4A
Conexão da linha de líquido [pol.]3/8 in
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescriçãoOP-MPHC046MLW17E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]450 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ Pack
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionOP-MPHC046MLW17E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.5 A
Model numberOP-MPHC046MLW17E
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
RefrigerantesR404A
RLA45 A
Tamanho da conexão de sucção [in]5/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de produtoOptyma™ Pack W17
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
VersionDescriptionW17 : ??
Volume do tanque [L]3.4 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto85 Quilograma
Peso líquido95 Quilograma
Característica
Valor
Volume309.998 Litro
EAN/UPC5715162941386