Danfoss logo
OP-MPZE038MTW07V-product-details

OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]815.0 mm
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoV
Compressor modelMTZ022-9
Comprimento [mm]434 mm
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]220 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.96 A
DescriçãoOP-MPZE038MTW07V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]456 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]380/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
Largura [mm]1061.00 mm
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]40 dBA
Característica
Valor
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Potência sonora @ 60Hz [db(A)]71 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RefrigerantesR134aR404A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]130 W
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Tamanho da pá do ventilador [mm]456.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 60 Hz [V]342 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx]253 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorD7
Tipo de grade do ventiladorH2
Tipo de produtoOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]253 V
VersãoW07
Volume do tanque [L]3.4 L
Volume interno da bobina do condensador0.61 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto102 Quilograma
Peso líquido80 Quilograma
Volume368.82 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm