Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]815.0 mm
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelNTZ48
Comprimento [mm]434 mm
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]215 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.96 A
DescriçãoOP-LPHE048NTW07N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]456 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fase1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
Largura [mm]1061.00 mm
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Característica
Valor
Nível de pressão de som 50Hz (@10 m distância) [db(A)]39 dBA
Nome do produtoPackage unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Potência sonora @ 60Hz [db(A)]70 dBA
Product lineCondensing Units
RefrigerantesR404A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]130 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]456.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 60 Hz [V]207 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx]253 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorD7
Tipo de grade do ventiladorH2
Tipo de produtoOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoW07
Volume do tanque [L]3.4 L
Volume interno da bobina do condensador0.61 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto112 Quilograma
Peso líquido90 Quilograma
Característica
Valor
Volume368.82 Litro
EAN/UPC5702428561495