Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG22e

SHGX22e/125-4 L

115B16038

Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16038

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]745.0 mm
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindro2
Classe IPIP66
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Comentários de conexão de descargaStandard
Comentários de conexão de descargaSoldering
Comprimento [mm]750.0 mm
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]550 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]800 W
Contains batteriesNo
DescriçãoSHGX22e/125-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeSHG L
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]6300 m³/h
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]7300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Largura [mm]1086.00 mm
Característica
Valor
Legacy BOCK ID16038
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX22e/125-4L_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX22e/125-4 L
Nome do produtoBare unit
Número de ventiladores1
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
Proteção do motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
RefrigerantesR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Tamanho da conexão de descarga [in]1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in]7/8 in
TecnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tipo de óleoBOCKlub E55
Tipo de produtoSHGX22

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto177 Quilograma
Peso líquido142 Quilograma
Característica
Valor
Volume606.803 Litro