SHGX44e/475-4 L
114D16194
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16194
114D16194
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 796.0 mm |
| Anti-vibration pads | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cilindro | 4 |
| Classe IP | IP66 |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Comentários de conexão de descarga | Standard |
| Comentários de conexão de descarga | Soldering |
| Comprimento [mm] | 1043.0 mm |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 550 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 800 W |
| Contains batteries | No |
| Descrição | SHGX44e/475-4 L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | SHG L |
| Fase | 3 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 10400 m³/h |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 12600 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hot gas temperature sensor | No |
| In scope of WEEE | No |
| Largura [mm] | 1224.00 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 16194 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX44e/475-4L_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX44e/475-4 L |
| Nome do produto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 2 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Condensing Units |
| Proteção do motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Refrigerantes | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-3/8 in |
| Tecnologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Tipo de óleo | BOCKlub E55 |
| Tipo de produto | SHGX44 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 316.5 Quilograma |
| Peso líquido | 257.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1016.199 Litro |