Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Refrigerantes: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBPMBP
Capacitância do capacitor de partida280 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]0.60 kg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CorPreto
Corrente de desarme HST [A]20.0 A
DescriçãoTF4CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNÃO
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeCompressor
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Grupo de produtosCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Característica
Valor
Model numberTF4CLX
Nome do produtoCompressor
Product lineCondensing Units
Quantidade de óleo [cm3]280 cm³
RefrigerantesR404A
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos alt. [Ohm]3.80 Ohm
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm]2.60 Ohm
RLA3.20 A
Técnica da marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologiaRecíproco
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx]125 °C
Tipo de motorCSIR
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoTF
Utilização de segmentosRefrigeração LTRefrigeração MT
Volume de cilindrada [cm3]3.86 cm³
Volume de gás livre [cm3]1690 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.05 Quilograma
Peso líquido1.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume10.89 Litro