Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Refrigerantes: R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Capacitância do capacitor de partida | 80 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.60 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Corrente de desarme HST [A] | 9.2 A |
| Corrente de desarme LST [A] | 12.2 A |
| Descrição | NL6.1MF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | NÃO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Compressor |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Injeção de líquido | NÃO |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | NL6.1MF |
| Nome do produto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Quantidade de óleo [cm3] | 270 cm³ |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Refrigerantes | R134a |
| Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos alt. [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 10.20 Ohm |
| RLA | 1.70 A |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnologia | Recíproco |
| Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSIRRSIR |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | NL |
| Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
| Volume de cilindrada [cm3] | 6.13 cm³ |
| Volume de gás livre [cm3] | 2360 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.4 Quilograma |
| Peso líquido | 1.19 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 8.064 Litro |