Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Refrigerantes: R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração de alta temperatura; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | HBPLBPMBP |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.30 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Descrição | BD50F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | NÃO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Compressor |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Injeção de líquido | NÃO |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Quantidade de óleo [cm3] | 150 cm³ |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Refrigerantes | R134a |
| Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 1.80 Ohm |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnologia | Recíproco |
| Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 125 °C |
| Tipo de motor | DC/PM |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | BD |
| Utilização de segmentos | Refrigeração de alta temperaturaRefrigeração LTRefrigeração MT |
| Volume de cilindrada [cm3] | 2.50 cm³ |
| Volume de gás livre [cm3] | 870 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.541 Quilograma |
| Peso líquido | 1.34 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3.559 Litro |
| EAN/UPC | 5702424535087 |