Electrical component, Capacitor
119-7768
Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF
119-7768
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CQC |
| Capacidade do capacitor A | 320.000 µF |
| Capacidade do capacitor B | 320 uF |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descrição | Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Electrical component |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC |
| Nome do produto | Electrical component |
| Product line | Condensing Units |
| Tamanho da conexão [mm] | 6 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 in |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tipo de produto | Capacitor |
| Voltagem do capacitor B [V] | 125.00 V |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.81 Quilograma |
| Peso líquido | 0.68 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.077 Litro |
| EAN/UPC | 5702424535261 |